JAJSTG7 March 2024 SN74AHC238
PRODUCTION DATA
SN74AHC238 は、共有データ バスで動作する複数のデバイスを制御するために使用されます。デコーダは、2 進符号化された入力を使って本デバイスの出力のうちの 1 つのみをアクティブにします。そのため、システム コントローラの限られた数の GPIO ピンを使って複数のデバイスを読み書きする必要があるソリッド ステート メモリ アプリケーションに最適です。共有バスを使う場合、選択されるメモリ デバイスのチップ セレクト (CS) 入力をこのデコーダを使ってアクティブにすることで、コントローラはそのデバイスのみに対して読み書きを実行できます。