JAJSQ47J October 1995 – August 2024 SN54AHC240 , SN74AHC240
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC240 デバイスは、データを保持またはラッチする必要がある多くのバス インターフェイス タイプのアプリケーションに使用できる高駆動の CMOS デバイスです。3.3V で 24mA の駆動電流を生成できるため、複数の出力の駆動に理想的であり、最大 100MHz の高速アプリケーションにも適しています。入力は 5.5V 耐圧であり、VCC に降圧変換できます。