SN74AHC244-Q1 には 1 つのインバータ・ゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
パッケージ情報
部品番号 |
パッケージ(1) |
パッケージ・サイズ(2) |
SN74AHC244-Q1 |
DBV (SOT-23、5) |
2.90 × 1.60mm |
DCK (SOT-SC70、5) |
2.00 × 1.25mm |
(1) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
(2) パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。