JAJSPF7E July 2003 – June 2024 SN74AHC245-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ |
TA = –40℃~125℃ |
単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||
VOH | IOH = -50 µA | 2 V | 1.9 | 2 | 1.9 | V | ||||
3 V | 2.9 | 3 | 2.9 | |||||||
4.5 V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |||||||
IOH = -4 mA | 3 V | 2.58 | 2.48 | |||||||
IOH = -8 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50 µA | 2 V | 0.1 | 0.1 | V | |||||
3 V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
4.5 V | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 4 mA | 3 V | 0.36 | 0.44 | |||||||
IOL = 8 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.44 | |||||||
II | A または B 入力 | VI = VCC または GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | µA | ||||
OE または DIR | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | |||||||
IOZ(1) | VO = VCC または GND、 VI (OE) = VIL または VIH |
5.5 V | ±0.25 | ±2.5 | µA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | µA | ||||
Ci | OE または DIR | VI = VCC または GND | 5 V | 2.5 | 10 | 10 | pF | |||
Cio | A または B 入力 | VI = VCC または GND | 5 V | 4 | pF |