JAJSPF0M october 1995 – june 2023 SN54AHC245 , SN74AHC245
PRODUCTION DATA
SNx4AHC245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。このデバイスは 4.5V~5.5V で動作します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54AHC245 | J (CDIP、20) | 24.20mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
SN74AHC245 | DB (SSOP、20) | 7.20mm × 5.30mm |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm | |
DGS (VSSOP、20) | 5.10mm × 3.00mm | |
RKS (VQFN、20) | 4.50mm × 2.50mm |