JAJSTL1 March 2024 SN74AHC257-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC257-Q1 は、3 ステート出力を備えたクワッド 2 入力データ セレクタ / マルチプレクサです。すべてのチャネルは、共有の A/B および OE 入力で制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74AHC257-Q1 | BQB (WQFN、16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |
PW (TSSOP、16) | 6.4mm × 5mm | 5mm × 4.4mm |