JAJSV25J June 1997 – July 2024 SN54AHC273 , SN74AHC273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54AHC273 | SN74AHC273 | 単位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | TA = 25℃ | 最小値 | 最大値 | ||||||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||||||
tw | パルス幅 | CLR が Low | 5 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||
CLK が High または Low | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
tsu | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ns | ||||
CLK↑ の前の CLR | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
th | ホールド時間、CLK↑後のデータ | 1.5 | 2 | 1 | 1 | ns |