JAJSV25J June 1997 – July 2024 SN54AHC273 , SN74AHC273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
多ビット ロジック デバイスを使用する場合、入力をフローティングにしないでください。
多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、3 入力 AND ゲートの 2 つの入力のみを使用したり、4 つのバッファ ゲートのうち 3 つのみを使用したりする場合)。このような入力ピンを未接続のままにしないでください。外部接続の電圧が未確定の場合、動作状態が不定になるためです。図 8-3 に規定された規則は、あらゆる状況で遵守する必要があります。デジタル ロジック デバイスの未使用の入力はすべて、フローティングにならないように、High または Low バイアスに接続する必要があります。特定の未使用の入力に対して適用が必要となるロジック レベルは、デバイスの機能により異なります。一般に、入力は、GND または VCC のうち、より適切であるかより利便性の高い方に接続されます。一般に、本部品がトランシーバでない限り、出力をフローティングにできます。