JAJSV91P October 1995 – August 2024 SN54AHC541 , SN74AHC541
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC541 オクタル バッファ / ドライバは、バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHC541 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35 mm |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.80mm × 7.50mm | |
J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm | |
W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89 mm × 8.89 mm | 8.89 mm × 8.89 mm |