JAJSTL5 March 2024 SN74AHC594-Q1
PRODUCTION DATA
仕様 | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 2 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 1.5 | V | |
VCC = 3 V | 2.1 | ||||
VCC = 5.5 V | 3.85 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 0.5 | V | |
VCC = 3 V | 0.9 | ||||
VCC = 5.5 V | 1.65 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 2 V | -50 | µA | |
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | -4 | mA | |||
VCC = 5 V ± 0.5 V | -8 | mA | |||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 2 V | 50 | µA | |
VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 4 | mA | |||
VCC = 5 V ± 0.5 V | 8 | mA | |||
∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 100 | ns/V | |
VCC = 5 V ± 0.5 V | 20 | ns/V | |||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |