JAJSTL5 March 2024 SN74AHC594-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
FMAX | - | - | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 95 | 170 | 80 | 0 | 70 | MHz | ||||
TPLH | RCLK | QA-QH | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 6 | 11.9 | 1 | 13.5 | 1 | 14.9 | ns | |||
TPHL | RCLK | QA-QH | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 6 | 11.9 | 1 | 13.5 | 1 | 14.9 | ns | |||
TPHL | RCLR | QA-QH | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 6 | 9.8 | 1 | 12.9 | 1 | 13.6 | ns | |||
TPLH | SRCLK | QH | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 6.6 | 13 | 1 | 15 | 1 | 16.4 | ns | |||
TPHL | SRCLK | QH | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 6.6 | 13 | 1 | 15 | 1 | 16.4 | ns | |||
TPHL | SRCLR | QH | CL = 15pF | 3.3 V ± 0.3 V | 6.2 | 12.8 | 1 | 13.7 | 1 | 15 | ns | |||
FMAX | - | - | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 55 | 130 | 50 | 50 | MHz | |||||
TPLH | RCLK | QA-QH | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 7.9 | 15.4 | 1 | 17 | 1 | 18.6 | ns | |||
TPHL | RCLK | QA-QH | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 7.9 | 15.4 | 1 | 17 | 1 | 18.6 | ns | |||
TPHL | RCLR | QA-QH | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 9.1 | 13.5 | 1 | 16 | 1 | 16 | ns | |||
TPLH | SRCLK | QH | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 9.2 | 16.5 | 1 | 18.5 | 1 | 20 | ns | |||
TPHL | SRCLK | QH | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 9.2 | 16.5 | 1 | 18.5 | 1 | 20 | ns | |||
TPHL | SRCLR | QH | CL = 50pF | 3.3 V ± 0.3 V | 9 | 16.3 | 1 | 17.2 | 1 | 18.7 | ns | |||
FMAX | - | - | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 135 | 240 | 115 | 115 | MHz | |||||
TPLH | RCLK | QA-QH | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 4.3 | 7.4 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |||
TPHL | RCLK | QA-QH | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 4.3 | 7.4 | 1 | 8.5 | 1 | 9.5 | ns | |||
TPHL | RCLR | QA-QH | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 4.5 | 7.6 | 1 | 8.9 | 1 | 9.2 | ns | |||
TPLH | SRCLK | QH | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 4.5 | 8.2 | 1 | 9.4 | 1 | 10.4 | ns | |||
TPHL | SRCLK | QH | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 4.5 | 8.2 | 1 | 9.4 | 1 | 10.4 | ns | |||
TPHL | SRCLR | QH | CL = 15pF | 5 V ± 0.5 V | 4.5 | 8 | 1 | 9.1 | 1 | 10.1 | ns | |||
FMAX | - | - | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 120 | 180 | 95 | 95 | MHz | |||||
TPLH | RCLK | QA-QH | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 5.6 | 9.4 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | ns | |||
TPHL | RCLK | QA-QH | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 5.6 | 9.4 | 1 | 10.5 | 1 | 11.5 | ns | |||
TPHL | RCLR | QA-QH | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 6.6 | 10 | 1 | 11.4 | 1 | 11.7 | ns | |||
TPLH | SRCLK | QH | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 6.4 | 10.2 | 1 | 11.4 | 1 | 12.4 | ns | |||
TPHL | SRCLK | QH | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 6.4 | 10.2 | 1 | 11.4 | 1 | 12.4 | ns | |||
TPHL | SRCLR | QH | CL = 50pF | 5 V ± 0.5 V | 6.4 | 10 | 1 | 11.1 | 1 | 12.1 | ns |