JAJSUA6H June 1998 – April 2024 SN74AHC594
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | SN74AHC594 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||
VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 1 | V | |||
VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.6 | V | |||
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 3.8 | V | |||
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 3.5 | V | |||
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 1.5 | V |