JAJSQP0N December 1995 – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | -0.5 | 7 | V | ||
VI((2)) | 入力電圧 | -0.5 | 7 | V | ||
VO((2)) | 出力電圧 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | ||
IIK | 入力クランプ電流 | (VI < 0) | –20 | mA | ||
IOK | 出力クランプ電流 | (VO < 0 または VO > VCC) | -20 | 20 | mA | |
IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | -25 | 25 | mA | |
VCC または GND を通過する連続電流 | -50 | 50 | mA | |||
Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ |