JAJSQP0N December   1995  – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報 — SN74AHC74
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件 — VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 5.7  タイミング要件 — VCC = 5V ± 0.5V
    8. 5.8  スイッチング特性 — VCC = 3.3V ± 0.5V
    9. 5.9  スイッチング特性 — VCC = 5V ± 0.5V
    10. 5.10 ノイズ特性
    11. 5.11 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 入力に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 出力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • DGV|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性 — VCC = 5V ± 0.5V

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ始点
(入力)
終点
(出力)
負荷
容量
TA = 25℃SN54AHC74–40℃~+85℃
SN74AHC74
–40℃~+125℃
SN74AHC74
単位
最小値代表値最大値最小値最大値最小値最大値最小値最大値
fmaxCL = 15pF130(1)170(1)110(1)110110MHz
CL = 50pF90115757575
tPLHPRE または CLRQ または QCL = 15pF4.8(1)7.7(1)1(1)9(1)1919ns
tPHL4.8(1)7.7(1)1(1)9(1)1919
tPLHCLKQ または QCL = 15pF4.6(1)7.3(1)1(1)8.5(1)18.518.5ns
tPHL4.6(1)7.3(1)1(1)8.5(1)18.518.5
tPLHPRE または CLRQ または QCL = 50pF6.39.7111111111ns
tPHL6.39.7111111111
tPLHCLKQ または QCL = 50pF6.19.3110.5110.5110.5ns
tPHL6.19.3110.5110.5110.5
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。