JAJSQP0N December   1995  – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報 — SN74AHC74
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件 — VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 5.7  タイミング要件 — VCC = 5V ± 0.5V
    8. 5.8  スイッチング特性 — VCC = 3.3V ± 0.5V
    9. 5.9  スイッチング特性 — VCC = 5V ± 0.5V
    10. 5.10 ノイズ特性
    11. 5.11 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 入力に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 出力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • DGV|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SNx4AHC74 デュアル ポジティブ エッジ トリガ デバイスは、D タイプ フリップ フロップです。

プリセット (PRE) またはクリア (CLR) 入力を Low レベルにすると、その他の入力レベルに関係なく、出力がセットまたはリセットされます。ここで、PREおよびCLRが非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変更できます。

製品情報
部品番号

定格

パッケージ (1)
SN54AHC74

軍事

FK (LCCC、20)
J (CDIP、14)
W (CFP、14)
SN74AHC74

商用

D (SOIC、14)
DB (SSOP、14)
DGV (TVSOP、14)
N (PDIP、14)
NS (SO、14)
PW (TSSOP、14)
RGY (VQFN、14)

BQA (WQFN、14)

詳細については、セクション 11 を参照してください。
GUID-3895B2EA-63FB-45CA-BB6D-62CDA7E36111-low.gif論理図 (正論理)