JAJSQP0N December   1995  – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報 — SN74AHC74
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件 — VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 5.7  タイミング要件 — VCC = 5V ± 0.5V
    8. 5.8  スイッチング特性 — VCC = 3.3V ± 0.5V
    9. 5.9  スイッチング特性 — VCC = 5V ± 0.5V
    10. 5.10 ノイズ特性
    11. 5.11 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 入力に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 出力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • DGV|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • N|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-31871A61-72C7-45CA-B4B3-D5B7721C47DA-low.gif図 4-1 SN54AHC74 J または W パッケージ、14 ピン CDIP または CFP(上面図)
GUID-31871A61-72C7-45CA-B4B3-D5B7721C47DA-low.gif図 4-2 SN74AHC74 D、DB、DGV、N、NS、または PW パッケージ、14 ピン SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、SO、または TSSOP(上面図)
GUID-20201105-CA0I-R51S-5DRT-TCZRPR5P0NLB-low.gif図 4-3 SN74AHC74 RGY または BQA パッケージ、14 ピン VQFN または WQFN (露出サーマル・パッド付き)(上面図)
GUID-20230616-SS0I-30VP-F16H-TQZVZL6MQTHB-low.gif
NC - 内部接続なし
図 4-4 SN54AHC74 FK パッケージ、20 ピン LCCC(上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン種類 (1)説明
名称CDIP または CFPSOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、SO、または TSSOPVQFN、WQFNLCCC
1CLK3334

I

チャネル 1 のクロック、立ち上がりエッジがトリガされます
1 CLR1112

I

チャネル 1 のクリア、アクティブ Low
1D2223

I

チャネル 1 のデータ
1 PRE4446

I

チャネル 1 のプリセット、アクティブ Low
1Q5558

O

チャネル 1 の出力
1 Q6669

O

チャネル 1 の反転出力
2CLK11111116

I

チャネル 2 のクロック、立ち上がりエッジがトリガされます
2 CLR13131319

I

チャネル 2 のクリア、アクティブ Low
2D12121218

I

チャネル 2 のデータ
2 PRE10101014

I

チャネル 2 のプリセット、アクティブ Low
2Q99913

O

チャネル 2 の出力
2 Q88812

O

チャネル 2 の反転出力
GND77710グランド
NC1、5、7、11、15、17内部接続なし
VCC14141420正電源
サーマル・パッド

サーマル・パッド

I = 入力、O = 出力