JAJSR21D February 2002 – February 2024 SN74AHC74Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | -40~+125℃ | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fmax | CL = 15pF | 130 | 170 | 110 | ns | ||||
CL = 50pF | 90 | 115 | 75 | ||||||
tPLH | PRE または CLR | Q または Q | CL = 15pF | 4.8 | 7.7 | 1 | 9 | ns | |
tPHL | 4.8 | 7.7 | 1 | 9 | |||||
tPLH | CLK | Q または Q | CL = 15pF | 4.6 | 7.3 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 4.6 | 7.3 | 1 | 8.5 | |||||
tPLH | PRE または CLR | Q または Q | CL = 50pF | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | ns | |
tPHL | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | |||||
tPLH | CLK | Q または Q | CL = 50pF | 6.1 | 9.3 | 1 | 10.5 | ns | |
tPHL | 6.1 | 9.3 | 1 | 10.5 |