JAJSR21D February   2002  – February 2024 SN74AHC74Q-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報 - SN74AHC74Q-Q1
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件 — VCC = 3.3V±0.3V
    7. 5.7  タイミング要件 — VCC = 5V±0.5V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCC = 3.3V±0.3V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCC = 5V±0.5V
    10. 5.10 ノイズ特性
    11. 5.11 動作特性
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 ラッチ・ロジック
      3. 7.3.3 標準 CMOS 入力
      4. 7.3.4 ウェッタブル・フランク
      5. 7.3.5 クランプ・ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する検討事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する検討事項
        4. 8.2.1.4 タイミングに関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
  • BQA|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ノイズ特性

VCC = 5V、CL = 50pF、TA = 25℃(1)
パラメータ 最小値 代表値 最大値 単位
VOL(P) 低ノイズ出力、動的電圧 VOL (最大値) 0.8 V
VOL(V) 低ノイズ出力、動的電圧 VOL (最小値) -0.8 V
VOH(V) 低ノイズ出力、動的電圧 VOH (最小値) 4.7 V
VIH(D) High レベル動的入力電圧 3.5 V
VIL(D) Low レベル動的入力電圧 1.5 V
特性は表面実装パッケージのみが対象です。