JAJSR21D February 2002 – February 2024 SN74AHC74Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
正の電源電圧を使用して、出力 High 電圧を生成します。出力から電流を引き出すと、「電気的特性 - 74」における VOH の仕様で規定されているように出力電圧が低下します。同様に、グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性 - 74」における VOL の仕様により規定されているように出力電圧が上昇します。
未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を VCC またはグランドに直接接続しないようにしてください。
このデバイスの出力に関する詳細情報については、「機能説明」セクションを参照してください。