SN74AHC74Q-Q1 はクロック制御されたデバイスです。このため、通常動作ではタイミングに関する特別な考慮が必要です。
考慮すべき主なタイミング要因:
- 最大クロック周波数:「タイミング要件 - 74」で定義されている最大動作クロック周波数は、デバイスが機能するよう設計された最大周波数です。この値は特にトリガ波形を指し、あるトリガ・レベルから次のトリガ・レベルまでが測定されます。
- パルス幅:「タイミング要件 - 74」に定義されているように、トリガ・イベントの期間を最小パルス幅より大きくします。
- セットアップ時間:「タイミング要件 - 74」で定義されているように、トリガ・イベントの少なくとも 1 つ前のセットアップ時間までに確実にデータが変更されるようにします。
- ホールド時間:「タイミング要件 - 74」に定義されているように、トリガ・イベントの少なくとも 1 つ後のホールド時間まで確実にデータが目的の状態に留まるようにします。