JAJSR21D February 2002 – February 2024 SN74AHC74Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 概要 | 条件 | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tw | パルス幅 | PRE または CLR Low | 5 | 5 | ns | ||
CLK | 5 | 5 | ns | ||||
tsu | CLK↑前のセットアップ時間 | データ | 5 | 5 | ns | ||
PRE または CLR が非アクティブ | 3 | 3 | ns | ||||
th | ホールド時間、CLK↑後のデータ | 0.5 | 0.5 | ns |