JAJSQ61L october 1995 – may 2023 SN54AHCT00 , SN74AHCT00
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AHCT00 デバイスは、ブール関数 Y = A • B または Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54AHCT00 | J (CDIP、14) | 19.56mm x 6.67mm |
W (CFP、14) | 9.21mm x 5.97mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm x 8.89mm | |
SN74AHCT00 | D (SOIC、14) | 8.65mm x 3.91mm |
DB (SSOP、14) | 6.20mm x 5.30mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm x 4.40mm | |
N (PDIP、14) | 19.30mm x 6.35mm | |
NS (SOP、14) | 10.30mm x 5.30mm | |
RGY (QFN、14) | 3.50mm x 3.50mm | |
BQA (WQFN、14) | 3.00mm x 2.50mm |