JAJSQ62D May 1998 – February 2024 SN74AHCT00Q-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、図 8-1 に示すように、2 つの 2 入力 NAND ゲートを使用してアクティブ Low の SR ラッチを作成します。2 つの追加ゲートは、2 番目の SR ラッチに使用することも、入力を接地して両方のチャネルを未使用のままにすることもできます。
SN74AHCT00Q-Q1 は、改ざんインジケータ LED を駆動し、1 ビットのデータをシステム コントローラに提供するために使用されます。タンパ スイッチが Low を出力すると、出力 Q は High になります。システム コントローラがこのイベントに応答し、R入力に Low 信号を送出するまで、Q 出力は High に保持されます。その後、Q 出力は Low に戻ります。
このアクティブ Low SR ラッチの入力は多くの場合、オープン ドレイン出力で駆動でき、その結果、Low から高インピーダンスに遷移するときに低速の入力遷移レートが発生する可能性があります。SN74AHCT00Q-Q1 はシュミット トリガ入力を備えており、入力遷移レート要件がないため、この用途に理想的です。