JAJSQF2N December 1995 – February 2024 SN54AHCT02 , SN74AHCT02
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | SN54AHCT02 | SN74AHCT02 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A または B | Y | CL = 15pF | 2.4(1) | 5.5(1) | 1(1) | 6.5(1) | 1 | 6.5 | ns | |
tPHL | 3.5(1) | 5.5(1) | 1(1) | 6.5(1) | 1 | 6.5 | |||||
tPLH | A または B | Y | CL = 50pF | 3.4 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 4.5 | 7.5 | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 |