JAJSQF2N December 1995 – February 2024 SN54AHCT02 , SN74AHCT02
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧範囲、VCC | -0.5 | 7 | V | |
入力電圧範囲、VI(2) | -0.5 | 7 | V | |
出力電圧範囲、VO(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
入力クランプ電流、IIK (VI < 0) | -20 | mA | ||
出力クランプ電流、IO (VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | ||
連続出力電流、IO (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | ||
VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | ||
保管温度範囲、Tstg | -65 | 150 | °C |