JAJSPF9D February 2002 – February 2024 SN74AHCT08Q-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT08Q-Q1 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT08Q-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
BQA (WQFN、14) | 3.00mm × 2.50mm | 3.00mm × 2.50mm |