JAJSW11H June 1998 – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Cextの値が大きい場合、コンデンサ内に蓄積されたエネルギーが原因で、'AHCT123A デバイスの電源オフ時に問題が発生する可能性がありますこのデバイスを含むシステムが電源オフのとき、コンデンサはピン 2 またはピン 14の保護ダイオードを経由してVCCから放電することがあります。入力保護ダイオードを流れる電流は 30mA に制限する必要があります。したがって、VCC電源のターンオフ時間はt = VCC × Cext/ 30mA よりも高速ではないようにする必要があります。たとえば、VCC = 5V および C ext = 15pF の場合、VCC電源は t = (5 V) × (15 pF) / 30mA = 2.5ns より高速にならないようにオフにする必要があります。通常、電源装置は高度にフィルタリングされており、このレートで放電できないため、これは問題ではありません。VCCがさらに急激にゼロに低下すると、'AHCT123A デバイスが損傷を受ける可能性があります。この可能性を回避するために、外付けのクランピング ダイオードを使用します。