JAJSW11H June   1998  – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 動作特性
    9. 4.9 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 CMOS シュミット トリガ入力
      2. 6.3.2 TTL 互換 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション インフォメーション
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 パワーダウンに関する考慮事項
      3. 7.1.3 出力パルス持続時間
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • PW|16
  • DB|16
  • N|16
  • D|16
  • DGV|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

このモノステーブル マルチバイブレータは、出力パルスの持続時間を制御するために、3 つの手法を採用しています。1 番目の方法では、A 入力が Low のときに、B 入力が High に遷移します。2 番目の方法では、B 入力が High のときに、A 入力が Low に遷移します。3 番目の方法では、A 入力が Low、B 入力が High のときに、クリア (CLR) 入力が High に遷移します。

出力パルス幅は、外付けの抵抗と容量の値を選択することで設定されます。外付けタイミング コンデンサは Cext と Rext/Cext (正極側) の間に接続する必要があります。外付け抵抗は Rext/Cext と VCC の間に接続する必要があります。パルス幅を可変させるには、Rext/Cext と VCC の間に外付けの可変抵抗を接続します。CLR を Low にすることで、出力パルスの持続時間を低減することもできます。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
SNx4AHCT123A D (SOIC、16) 9.90mm × 6mm 9.90mm × 3.90mm
DB (SSOP、16) 6.20mm × 7.8mm 6.20mm × 5.30mm
DGV (TVSOP、16) 3.6mm × 6.4mm 3.6mm × 4.4mm
N (PDIP、16) 19.31mm × 9.4mm 19.31mm × 6.35mm
PW (TSSOP、16) 5.00mm × 6.4mm 5.00mm × 4.40mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54AHCT123A SN74AHCT123A 各マルチバイブレータの論理図 (正論理)各マルチバイブレータの論理図 (正論理)