JAJSQG4D June 2003 – February 2024 SN74AHCT126-Q1
PRODUCTION DATA
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
ウェッタブル フランク QFN (WBQA) パッケージで供給されます
動作範囲:4.5V~5.5V
5V で ±8mA の出力駆動能力
入力は TTL 電圧互換
JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能