JAJSQG4D June 2003 – February 2024 SN74AHCT126-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | 種類(1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | 番号 | |||
1A | 2 | I | 1A 入力 | |
1Y | 3 | O | 1Y 出力 | |
1OE | 1 | I | 2A 入力 | |
2A | 5 | O | 2Y 出力 | |
2Y | 6 | I | 3A 入力 | |
2OE | 4 | O | 3Y 出力 | |
3A | 9 | I | 4A 入力 | |
3Y | 8 | O | 4Y 出力 | |
3OE | 10 | I | 5A 入力 | |
4A | 12 | I | 5Y 出力 | |
4Y | 11 | I | 6A 入力 | |
4OE | 13 | O | 6Y 出力 | |
GND | 7 | — | グランド ピン | |
VCC | 14 | — | パワー ピン | |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |