JAJSQG4D June 2003 – February 2024 SN74AHCT126-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN74AHCT126-Q1 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50 mA | 4.5 V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | V | |||
IOH = -8 mA | 3.94 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50 mA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 8 mA | 0.36 | 0.44 | |||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1 | mA | ||||
IOZ | VO = VCC または GND | 5.5 V | ±0.25 | ±2.5 | mA | ||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 2 | 20 | mA | |||
∆ICC (1) | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5 V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC または GND | 5 V | 4 | 10 | pF | ||||
CO | VO = VCC または GND | 5 V | 15 | pF |