JAJSUD3O December 1995 – July 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54AHCT138 | SN74AHCT138 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = -50 mA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | V | ||||
IOH = -8 mA | 3.94 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
VOL | IOL = 50 mA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
IOL = 8 mA | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
II | VI = 5.5 V または GND | 0 V~5.5 V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | mA | |||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 40 | 40 | mA | ||||
ΔICC(2) | 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND | 5.5 V | 1.35 | 1.5 | 1.5 | mA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5 V | 2 | 10 | 10 | pF |