JAJSTZ8 March 2024 SN74AHCT139-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
| tPHL | A または B | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 10.2 | ns | ||
| tPLH | A または B |
任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 5 | 7.2 | 1 | 10.2 | ns | ||
| tPHL | G | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 4.4 | 6.3 | 1 | 9 | ns | ||
| tPLH | G | 任意の Y | CL = 15pF | 5V ± 0.5V | 4.4 | 6.3 | 1 | 9 | ns | ||
| tPHL | A または B |
任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.2 | 1 | 12.6 | ns | ||
| tPLH | A または B |
任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 6.5 | 9.2 | 1 | 12.6 | ns | ||
| tPHL | G | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.9 | 8.3 | 1 | 11.4 | ns | ||
| tPLH | G | 任意の Y | CL = 50pF | 5V ± 0.5V | 5.9 | 8.3 | 1 | 11.4 | ns | ||