JAJSQB3D February 2002 – October 2023 SN74AHCT14Q-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHCT14Q-Q1 には、6 つの独立したインバータがあります。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ・サイズ (2) | 本体サイズ (公称) (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT14Q-Q1 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |