JAJSTZ4 March 2024 SN74AHCT164-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 説明 | 条件 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tH | ホールド時間 | CLK↑後のデータ | 5V ± 0.5V | 0 | 0 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | CLR 非アクティブ | 5V ± 0.5V | 2.5 | 2.5 | ns | ||
tSU | セットアップ時間 | CLK↑前のデータ | 5V ± 0.5V | 4.5 | 4.5 | ns | ||
tW | パルス幅 | CLK が High または Low | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns | ||
tW | パルス幅 | CLR が Low | 5V ± 0.5V | 5 | 5 | ns |