JAJSQS2A July 2023 – January 2024 SN74AHCT1G00-Q1
PRODUCTION DATA
自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
負荷 容量 |
TA = 25℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPD | A または B | Y | CL = 15pF | 5 | 6.2 | 1 | 8 | ns |
tPD | A または B | Y | CL = 50pF | 5.5 | 7.9 | 1 | 10 | ns |