JAJSQS2A July 2023 – January 2024 SN74AHCT1G00-Q1
PRODUCTION DATA
マルチ入力およびマルチチャネルの論理デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにしてはいけません。多くの場合、デジタル論理デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 入力のみを使用したり、4 つのバッファ・ゲートのうち 3 つのみを使用する場合)。このような未使用の入力ピンを未接続のままにすることはできません。外側の接続における電圧が未定義のままでは、動作状態が未定義になるためです。デジタル論理デバイスの未使用入力はすべて、フローティングにならないよう、入力電圧の仕様で定義されているように論理 High か論理 Low に接続する必要があります。特定の未使用入力に印加する必要のある論理レベルは、デバイスの機能に応じて異なります。一般的に、入力は GND か VCC に接続します。接続先は、ロジック機能やより利便性の高いほうに応じて決定されます。