JAJSQS1 july 2023 SN74AHCT1G02-Q1
PRODUCTION DATA
入力信号は、ロジック Low と見なされるには VIL(max) を超え、ロジック High と見なされるには VIH(min) を超える必要があります。「絶対最大定格」に記載されている最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。
未使用の入力は、VCC またはグランドに終端する必要があります。入力が完全に使用されていない場合は、未使用の入力を直接終端できます。または、入力が常に使用されるのではなく時々使用される場合は、プルアップまたはプルダウン抵抗に接続できます。デフォルト状態の High にはプルアップ抵抗が、デフォルト状態の Low にはプルダウン抵抗が使用されます。コントローラの駆動電流、SN74AHCT1G02-Q1 へのリーク電流 (「電気的特性」で規定)、および要求される入力遷移レートによって、抵抗のサイズが制限されます。 これらの要因により、多くの場合、10kΩ の抵抗値が使用されます。
SN74AHCT1G02-Q1 には CMOS 入力があるため、「推奨動作条件」表に定義されているように、正しく動作するには高速な入力遷移が必要です。 入力遷移が遅いと、発振が発生し、消費電力が増加し、デバイスの信頼性が低下する可能性があります。
このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。