JAJSPN2D June 2003 – October 2024 SN74AHCT1G04-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G04-Q1 には 1 つのゲートが搭載されています。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT1G04-Q1 | DCK (SOT-SC70、5) | 2mm × 1.25 mm | 2mm × 1.25mm |
DTX (X2SON、5) | 1.1 mm × 0.85mm | 1.1 mm × 0.85mm |