JAJSQS3A July 2023 – January 2024 SN74AHCT1G08-Q1
PRODUCTION DATA
出力 High 電圧は、正の電源電圧を使用して生成されます。出力から電流を引き出すと、「電気的特性」の VOH の仕様の規定に従って出力電圧が低下します。出力 Low 電圧は、グランドの電圧を使用して生成されます。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の VOL の仕様の規定に従って出力電圧が上昇します。
逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力は、非常に短い期間であっても、互いに直接接続しないでください。過電流の原因となり、デバイスが損傷する可能性があります。
同じデバイス内の同じ入力信号を持つ 2 つのチャネルを並列に接続することで、出力駆動能力を高めることができます。
未使用の出力はフローティングのままにできます。出力は VCC またはグランドに直接接続しないでください。
このデバイスの出力に関する詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。