JAJSQS3A July 2023 – January 2024 SN74AHCT1G08-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G08-Q1 は 2 入力 AND ゲートです。各ゲートはブール関数 Y = A × B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT1G08-Q1 | DCK (SC-70、5) | 2mm × 2.1mm | 2mm × 1.25mm |
DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |