JAJSQO7D May 2003 – October 2023 SN74AHCT1G126-Q1
PRODUCTION DATA
入力信号がロジック LOW と見なされるには を下回る必要があり、ロジック HIGH と見なされるには を上回る必要があります。「絶対最大定格」に記載されている最大入力電圧範囲を超えないようにしてください。
未使用の入力は、VCC またはグランドに終端する必要があります。入力がまったく使用されていない場合は、未使用の入力を直接終端できます。入力が時々使用される場合、または常には使用されない場合は、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を使用して接続できます。デフォルト状態が HIGH の場合はプルアップ抵抗を使用し、デフォルト状態が LOW の場合はプルダウン抵抗を使用します。コントローラの駆動電流、SN74AHCT1G126-Q1 へのリーク電流 (「電気的特性」で規定)、および必要な入力遷移レートによって抵抗のサイズが制限されます。 これらの要因により、多くの場合は 10kΩ の抵抗値が使用されます。
このデバイスの入力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。