JAJSQO7D May 2003 – October 2023 SN74AHCT1G126-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 3 | 5.5 | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 3.0V | 1.4 | V | |
VCC = 4.5V~5.5V | 2 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 3.0V | 0.53 | V | |
VCC = 4.5V~5.5V | 0.8 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | -8 | mA | ||
IOL | Low レベル出力電流 | 8 | mA | ||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりレートと立ち下がりレート | 20 | ns/V | ||
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |