JAJSPB2F March 2005 – October 2024 SN74AHCT1G32-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G32-Q1 デバイスはシングル 2 入力正論理 OR ゲートです。このデバイスはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT1G32-Q1 | DBV (SOT-23、5) | 2.9 mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6 mm |
DCK (SOT-SC70、5) | 2.00mm × 1.25 mm | 2.00mm × 1.25 mm | |
DTX (X2SON、5) | 1.1 mm × 0.85mm | 1.1 mm × 0.85mm |