JAJSRC2B December 2010 – January 2024
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、図 8-1 に示すように、2 入力 XOR ゲートを位相差検出器として使用します。
SN74AHCT1G86Q-Q1 を使用して、基準クロックと他の入力クロックの位相差を識別します。クロック状態が異なる場合、クロックが同じ状態に戻るまで、XOR 出力は HIGH パルスで駆動します。出力をローパス フィルタに供給して、位相差の DC 表現を取得します。
通常、クロック信号の遷移レートは高速ですが、クロック信号にフィルタリングを追加して、遷移レートを遅くすることもできます。SN74HCS86 にはシュミット トリガ入力があり、入力遷移レート要件がないため、これにより、SN74AHCT1G86Q-Q1 はアプリケーションにとって優れた選択肢になります。