JAJSOZ8P March 1996 – February 2024 SN74AHCT1G86
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74AHCT1G86 はシングル 2 入力排他 OR ゲートです。ブール関数 Y = A ⊕ B、つまり Y = AB + A B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ (2) | 本体サイズ(3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT1G86 | DBV (SOT-23、5) | 2.90mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
DCK (SC-70、5) | 2.00mm × 1.25mm | 2.00mm × 1.25mm |