JAJSQ49D july 2003 – april 2023 SN74AHCT244-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このオクタル・バッファ / ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方が向上するように特に設計されています。
部品番号 | パッケージ(2) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AHCT244-Q1 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 4.4mm |