JAJSQB1O October 1995 – July 2024 SN54AHCT244 , SN74AHCT244
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
これらのオクタル バッファ / ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHCT244 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2mm × 6.92mm | |
W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09mm × 6.92mm |