JAJSQB4A february 2002 – may 2023 SN74AHCT244Q
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このオクタル・バッファ / ドライバは、3 ステート・メモリ・アドレス・ドライバ、クロック・ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方が向上するように特に設計されています。
部品番号 | パッケージ 1 | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74AHCT244Q | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 4.4mm |