JAJSQ35A April 2023 – June 2025 SN74AHCT245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT245 は、出力リンギングが懸念される多くのバス インターフェイス タイプのアプリケーションで使用できる低駆動能力の CMOS デバイスです。低駆動および低速エッジ レートにより、出力のオーバーシュートとアンダーシュートが最小限に抑えられます。VIL = 0.8V および VIH = 2V の TTL 入力に対応するため、入力スイッチング レベルが下げられています。この機能により、本デバイスは 3.3V から 5V への変換に理想的です。次の図は、このタイプの変換を示しています。